VAD10-D48シリーズ
36~75VDCの入力範囲,10W,シングル/デュアル出力


VAD10-D48シリーズ

この製品は新しい設計にお勧めしません。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • パッケージ
    DIP
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    1.25 x 0.8 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    31.75 x 20.32 x 10.16

モデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VAD10-D48-S2R5 36 ~ 75 7.5 2.5 3 -- -- -- --
VAD10-D48-S3R3 36 ~ 75 10 3.3 3 -- -- -- --
VAD10-D48-S5 36 ~ 75 10 5 2 -- -- -- --
VAD10-D48-S12 36 ~ 75 10 12 0.84 -- -- -- --
VAD10-D48-S15 36 ~ 75 10 15 0.66 -- -- -- --
VAD10-D48-D12 36 ~ 75 10 12 0.42/0.42 -- -- -- --
VAD10-D48-D15 36 ~ 75 10 15 0.33/0.33 -- -- -- --
 
Powered By OneLink