製造中止

NEB-Dシリーズ

264~300W 中間バス1/8ブリックDC-DCコンバータ、デジタル制御付き

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.3 x 0.89 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    58.4 x 22.7 x 10.2
  • 安全認証
     
    UL/cUL

オプション

  • 放熱性能が向上したベースプレート
  • 最大592Wのドループ負荷分散
  • スルーホールまたはサーフェイスマウント・ピン

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
NEB-264DW 36 ~ 75 264 12 22 在庫確認NEB-264DW
NEB-300DM 40 ~ 60 300 12 25 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink