VQAシリーズ
1W,デュアル独立出力,7ピンSIP,4200VDC絶縁耐圧,IGBT DC-DCコンバータ


VQAシリーズは、高電力IGBTモジュールを駆動するために設計されたDC-DCコンバータです。デュアル絶縁出力、広い動作温度範囲、および無負荷条件下で動作する能力を備えたこれらのDC-DCコンバータは、風力タービンや太陽電池のアプリケーションで、完全に絶縁されたゲート駆動を提供するのに最適です。

特長

  • IGBTドライバーに対応
  • デュアル独立出力
  • 短絡保護
  • UL94-V0パッケージ材料
  • -40~+105°Cの動作温度

仕様

  • レギュレーション
    あり
  • パッケージ
    SIP
  • 絶縁(VDC)
    4200
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    0.768 x 0.386 x 0.492
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    19.5 x 9.8 x 12.5

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VQA-S9-D15-SIP 9 ~ 15 1 15/-8 0.08/0.1 UL/cUL 3DモデルVQA-S9-D15-SIP 在庫確認VQA-S9-D15-SIP -- サンプルの依頼 見積依頼
VQA-S12-D15-SIP 11.6 ~ 12.4 1 15/-8.7 0.04/0.08 UL/cUL 3DモデルVQA-S12-D15-SIP 在庫確認VQA-S12-D15-SIP -- サンプルの依頼 見積依頼
VQA-S15-S9-SIP 14.5 ~ 15.5 1 9 0.111 -- 3DモデルVQA-S15-S9-SIP -- -- サンプルの依頼 見積依頼
VQA-S15-D9-SIP 14.5 ~ 15.5 1 9/-9 0.111/-0.55 -- 3DモデルVQA-S15-D9-SIP 在庫確認VQA-S15-D9-SIP -- サンプルの依頼 見積依頼
VQA-S15-D15-SIP 14.5 ~ 15.5 1 15/-8.7 0.04/0.08 UL/cUL 3DモデルVQA-S15-D15-SIP 在庫確認VQA-S15-D15-SIP -- サンプルの依頼 見積依頼
VQA-S15-D17-SIP 14.5 ~ 15.5 1 17/-8.7 0.04/0.08 UL/cUL 3DモデルVQA-S15-D17-SIP 在庫確認VQA-S15-D17-SIP -- サンプルの依頼 見積依頼
VQA-S24-D15-SIP 23.3 ~ 24.7 1 15/-8.7 0.04/0.08 UL/cUL 3DモデルVQA-S24-D15-SIP 在庫確認VQA-S24-D15-SIP -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink