NDM3Z-90シリーズ
90A デジタルPOL DC-DCコンバータ・モジュール、補正フリー設計


NDM3Z-90ファミリーはCUIの最新のデジタルPOLモジュールです。最新のプロセッサ、FPGA、および他の最先端の内蔵回路の増加し続ける電流ニーズに対応することを目的として設計されたNDM3Z-90は、電流密度および効率において新たな基準を確立しています。90Aの定格出力を持つこのファミリーの非絶縁型モジュールは、市場に出回っているどの製品よりも優れたパワーを発揮します。

特長

  • 最大90Aの出力
  • クラス最高の効率
  • 優れた過渡応答
  • 補正フリーの設計 - 常に安定
  • プログラム可能な出力電圧
  • 電圧トラッキング
  • 電圧マージニング
  • 360Aで最大4モジュールのアクティブな電流共有と低下共有
  • Snapshot™パラメトリック・キャプチャ
  • 電圧/電流/温度の監視
  • 同期化および位相拡散
  • 差動電圧検出
  • プログラム可能なソフト起動およびソフト停止
  • 障害管理
  • 垂直型および水平型のフットプリント・バージョン
  • Architects of Modern Power®(AMPグループ)teraAMP™互換

仕様

  • レギュレーション
    あり

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) パッケージ 方向 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
NDM3Z-90HS 7.5 ~ 14 162 0.6 ~ 1.8 90 SMT 水平型 50.8 x 19.05 x 10 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
NDM3Z-90HT 7.5 ~ 14 162 0.6 ~ 1.8 90 DIP 水平型 50.8 x 19.05 x 10 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
NDM3Z-90V 7.5 ~ 14 162 0.6 ~ 1.8 90 SIP 垂直型 50.8 x 9.51 x 19.05 -- 在庫確認NDM3Z-90V -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink