PFR-2100シリーズ
2050W,シングル出力,PFC,フロントエンド,ホットスワップ,AC-DC電源


PFR-2100は、ブラインド・メイトの整流器で、100~410VDCの範囲で出力電圧をプログラム可能です。このAC-DC電源は、高効率であることと最大12台のユニットへのパラレル接続が可能であることを特長としており、高電圧分散DCバス電力システムに最適です。

特長

  • 最大2050Wの連続出力
  • 電流は5.125Aに制限
  • ホットスワップ機能用のブラインドメイト接続
  • 力率補正
  • ドループ電流共有
  • AC入力、DC出力および信号用のシングルI/Oコネクター
  • リモートオン/オフ制御
  • パワーグッド信号
  • フロント・パネルLEDインジケータ
  • 93%の最大効率

仕様

  • 入力電圧(VAC)
    180 ~ 264
  • パッケージ
    フロントエンド
  • マウント
    ホットスワップ
  • グレード
    商用
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    11.5 x 5.2 x 2.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    292.1 x 132.08 x 63.5

使用可能なモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) RFQ
PFR-2100-400 2050 400 5.125 -- -- -- -- 見積依頼
 
Powered By OneLink