SWI5-E-USB
5W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,USB入力,ヨーロッパ向け入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


SWI5-E-USBシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計された5W EU壁電源アダプタです。このAC-DC電源は、統合USBコネクタと超小型設計を特長とし、CUIの新たな取り組みの延長として、環境に優しい最新の動力技術を使用した最も効率の良い電源ソリューションをお客様に提供しています。

特長

  • 最大5Wの連続出力
  • DoEレベルVIおよびCoCティア2準拠
  • 無負荷時消費電力 < 0.075W
  • ユニバーサル入力電圧範囲
  • 統合USBコネクター
  • 過電流、過電圧、および短絡に対する保護機能を搭載
  • GSおよびLPSの安全認証取得
  • Class II構造

仕様

  • 入力電圧(VAC)
    90 ~ 264
  • パッケージ
    ウォールマウント
  • グレード
    商用
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    3.339 x 1.417 x 0.886
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    84.82 x 36 x 22.5

使用可能なモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SWI5-5-E-I38 5 5 1 LPS, CE, GS -- 在庫確認SWI5-5-E-I38 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink