VUM-S400-XXRシリーズ
400W,シングル出力,PFC,ロード・シェアリング,金属製ケース、ファン付き,シャーシマウント,AC-DC電源


VUM-S400-XXRシリーズ

この製品は新しい設計にお勧めしません。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • 入力電圧(VAC)
    90 ~ 264
  • パッケージ
    金属製ケース
  • マウント
    シャーシ
  • グレード
    商用
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    9 x 5 x 1.6
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    228.6 x 127 x 40.64

モデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル
VUM-S400-03R 198 3.3 60 TUV、UL/cUL 3DモデルVUM-S400-03R -- -- --
VUM-S400-05R 300 5 60 TUV、UL/cUL 3DモデルVUM-S400-05R -- -- --
VUM-S400-12R 400 12 33.34 TUV、UL/cUL 3DモデルVUM-S400-12R -- -- --
VUM-S400-18R 400 18 25 TUV、UL/cUL 3DモデルVUM-S400-18R -- -- --
VUM-S400-24R 400 24 18.19 TUV、UL/cUL 3DモデルVUM-S400-24R -- -- --
VUM-S400-36R 400 36 12.9 TUV、UL/cUL 3DモデルVUM-S400-36R -- -- --
VUM-S400-48R 400 48 9.53 TUV、UL/cUL 3DモデルVUM-S400-48R -- -- --
 
Powered By OneLink