製造中止

VOF-15シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.75 x 1.89 x 0.91
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    69.85 x 48.01 x 23.11

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
VOF-15-3.3 9.9 3.3 3 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-15-3.3
VOF-15-5 15 5 3 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-15-5
VOF-15-9 15 9 1.67 TUV、UL/cUL --
VOF-15-12 15 12 1.25 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-15-12
VOF-15-15 15 15 1 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-15-15
VOF-15-24 15 24 0.63 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-15-24
VOF-15-48 15 48 0.31 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-15-48
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink