製造中止

VOF-10シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.56 x 1.77 x 0.91
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    65.02 x 44.96 x 23.11

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
VOF-10-3.3 8 3.3 2.4 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-10-3.3
VOF-10-5 10 5 2 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-10-5
VOF-10-9 10 9 1.11 TUV、UL/cUL --
VOF-10-12 10 12 0.83 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-10-12
VOF-10-15 10 15 0.67 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-10-15
VOF-10-24 10 24 0.42 TUV, UL/cUL, CE 在庫確認VOF-10-24
VOF-10-48 10 48 0.21 TUV、UL/cUL --
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink