製造中止

PBO-3シリーズ

ボードマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PBO-3シリーズ
PBO-3シリーズ
PBO-3シリーズの別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.38 x 0.43 x 0.71
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    35 x 11 x 18
  • 保護
     
    過電流、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PBO-3-S3.3 1.98 3.3 0.6 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-3-S3.3
PBO-3-S5 3 5 0.6 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-3-S5
PBO-3-S9 3 9 0.333 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-3-S9
PBO-3-S12 3 12 0.25 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-3-S12
PBO-3-S15 3 15 0.2 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-3-S15
PBO-3-S24 3 24 0.125 UL/cUL, CE 在庫確認PBO-3-S24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink