製造中止

PBK-3-Bシリーズ

3W、 シングル出力、 フルモールド、 PCBマウント、 AC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.46 x 0.98 x 0.51
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    37 x 25 x 13

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電流(A) 出力電圧(VDC) 安全認証 在庫確認
PBK-3-3-B 1.65 0.5 3.3 CE 在庫確認PBK-3-3-B
PBK-3-5-B 2.5 0.5 5 CE, UL/cUL 在庫確認PBK-3-5-B
PBK-3-9-B 3 0.33 9 CE, UL/cUL 在庫確認PBK-3-9-B
PBK-3-12-B 3 0.25 12 CE, UL/cUL 在庫確認PBK-3-12-B
PBK-3-15-B 3 0.2 15 CE, UL/cUL 在庫確認PBK-3-15-B
PBK-3-24-B 3 0.125 24 CE, UL/cUL 在庫確認PBK-3-24-B
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink