VSK-S10-Tシリーズは、堅牢なシャーシマウント・パッケージに収められたAC-DC電源モジュールです。これらのフルモールド電源は、高効率、AC4KVの絶縁電圧、および-25~70℃の動作温度を特長としており、シャーシの取り付けやすさが求められる、産業用制御およびオートメーションのさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VSK-S10-3R3UA-T | 6.6 | 3.3 | 2 | CE, UL/cUL |
VSK-S10-5UA-T | 10 | 5 | 2 | CE, UL/cUL |
VSK-S10-9UA-T | 10 | 9 | 1.1 | CE, UL/cUL |
VSK-S10-12UA-T | 10 | 12 | 0.9 | CE, UL/cUL |
VSK-S10-15UA-T | 10 | 15 | 0.7 | CE, UL/cUL |
VSK-S10-24UA-T | 10 | 24 | 0.45 | CE, UL/cUL |