製品アイコン

VMS-81シリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VMS-81シリーズ
VMS-81 シリーズの代替バージョン

概要

  • 70~80 W
  • 90~260 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 業界標準7.62cm x 12.7cmフットプリント
  • 5~36 Vdc 出力オプション
  • 力率補正(PFC)
  • 2 x MOPP(操作者保護手段)アプリケーションに対応

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

VMS-81シリーズはオープンフレームのAC-DC電源で、さまざまな医療機器や歯科用機器向けに設計されています。これらの医療用電源は、2 x MOPPアプリケーション向けのIEC 60601-1第3版標準の認証を取得しており、エンジニアは今日の医療設計における最も厳しい要件を満たすことができます。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 260
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 5 x 1.11
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127.5 x 77 x 28.1

オプション

  • Molex、端子ブロックコネクター

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル サンプルの依頼 RFQ
VMS-81-5 70 5 14 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-81-7 80 7 11.43 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-81-9 80 9 8.89 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-81-12 80 12 6.66 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-81-15 80 15 5.33 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-81-18 80 18 4.44 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-81-24 80 24 3.33 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-81-30 80 30 2.66 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-81-36 80 36 2.22 UL/cUL, TUV, CE 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink