VMS-550Cシリーズは2 x MOPPアプリケーション向けに医療安全基準 60601-1 第3版の認証を受けています。業界標準の3 x 5インチのフットプリントを採用した、この医療認定済みAC-DC電源は、待機電力と全体的な電力消費を削減することが求められている医療設計に最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
VMS-550C-12 | 499 | 12 | 41.6 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-15 | 499 | 15 | 33.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-24 | 549 | 24 | 22.9 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-27 | 550 | 27 | 20.4 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-36 | 550 | 36 | 15.3 | CE, UL/cUL, UKCA |
VMS-550C-48 | 550 | 48 | 11.46 | CE, UL/cUL, UKCA |