アクティブ製品アイコン

VMS-450B-CFシリーズ

シャーシマウントAC-DC電源

VMS-450B-CF
VMS-450B-CF
側面図

概要

  • 450W
  • 100~240 Vac入力 (ユニバーサル)
  • 12~56 Vdc 出力オプション
  • 力率補正(PFC)
  • 内蔵冷却ファン
  • 5 VDC AUX出力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60601
  • 安全認証 - CE、 FCC、 TUV、 UL/cUL

資料

説明

VMS-450B-CFシリーズは、高密度のAC-DC電源で、2 x MOPPアプリケーション向け医療規格60601-1.3第版およびEMC準拠要件第4版の認証を取得しています。これらの医療機器用電源は、小型パッケージに収められており、信頼性と規制への準拠が最優先課題となる、スペースに制約のある医療および歯科のアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    金属製ケース
  • マウント
     
    シャーシ
  • グレード
     
    医療関係
  • 安全基準
     
    60601
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    5 x 3.41 x 1.97
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    127 x 86.6 x 50
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル サンプルの依頼 RFQ
VMS-450B-12-CF 450 12 37.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-15-CF 450 15 30 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-19-CF 450 19 23.7 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-24-CF 450 24 18.8 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-36-CF 450 36 12.5 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-48-CF 450 48 9.4 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-54-CF 450 54 8.3 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼
VMS-450B-56-CF 450 56 8 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3Dモデル サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web