SD-Jシリーズ

3~13ポジション、 モジュラー・レセプタクル、 標準丸型DINコネクター

製品番号 説明 データシート 在庫確認
13ピン, モジュラー・インライン・レセプタクル
3ピン, モジュラー・インライン・レセプタクル
4ピン, モジュラー・インライン・レセプタクル
5ピン, モジュラー・インライン・レセプタクル, 180°
5ピン, モジュラー・インライン・レセプタクル, 240°
5ピン, モジュラー・インライン・レセプタクル, 360°
6ピン, モジュラー・インライン・レセプタクル
7ピン, モジュラー・インライン・レセプタクル
8ピン, モジュラー・インライン・レセプタクル, 270°
8ピン, モジュラー・インライン・レセプタクル, 262°