GF0251M
25mm,円形フレーム,0.1W,8オーム,ネオジム磁石,マイラーコーン


GF0251M

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。


仕様

  • SPレベル(dB)
    120 (0.001W / 0.01m)
  • 最大入力(W)
    0.2
  • 公称入力(W)
    0.1
  • インピーダンス(オーム)
    8
  • 共振周波数(Hz)
    760
  • 円錐の種類
    マイラー
  • 磁石型
    フェライト
  • フレームの形状
    円形
  • 寸法Ø x H(mm)
    25 x 5.5
  • 寸法Ø x H(in)
    0.98 x 0.22
  • マウント
    はんだアイレット
 
Powered By OneLink