NSWシリーズ
38mm,20~3600 PPR,矩形波


NSWシリーズ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • シャフト(穴)Ø(mm)
    6
  • 動作温度(°C)
    -10 ~ 70
  • 最高速度(RPM)
    6000

構成


部品番号:

分解能(PPR)
信号
出力タイプ
オプション
ケーブル長(mm)
 
Powered By OneLink