NSC-Sシリーズ
28mm,36~1500 PPR,矩形波,サーバー取り付け用プレート付


NSC-Sシリーズ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • 動作温度(°C)
    -10 ~ 70
  • 最高速度(RPM)
    6000

構成


部品番号:

分解能(PPR)
出力タイプ
入力電圧(VDC)
シャフト(穴)Ø(mm)

関連製品



L-4020

NSCエンコーダー用ブラケット

 
Powered By OneLink