モジュラー・インクリメント・エンコーダー

CUI Devicesのモジュラー・インクリメント・エンコーダーは、AMTエンコーダー・シリーズが特徴です。このシリーズは、革新的な容量プラットフォームにより、産業環境でインクリメント・エンコーダーがさらされやすい汚染物質(汚れ、埃、油など)の影響を受けにくくなっています。当社のモジュラー・インクリメント・エンコーダーは、48~5120PPRの分解能と1~15.875mmのシャフトボア径を提供します。

フィルター | すべてリセット
分解能(PPR)
dropdn-arrow
48
96
100
120
125
192
200
240
250
256
312
360
384
400
480
500
512
625
640
768
800
960
1000
1024
1250
1280
1600
2000
2048
2500
2560
4096
5120
リセット
出力タイプ
dropdn-arrow
CMOS電圧
直交ライン・ドライバー
リセット
入力電圧(VDC)
dropdn-arrow
3.1 ~ 5.5
3.6 ~ 5.5
4.5 ~ 5.5
リセット
シャフト(穴)Ø(mm)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
1
2
3
3.175
3.18
4
4.76
5
6
6.35
8
9
9.525
10
11
12
12.7
13
14
15
15.875
リセット
動作温度(°C)
dropdn-arrow
-40 ~ 100
-40 ~ 125
リセット
方向
dropdn-arrow
値は公表されていません
リセット
最高速度(RPM)
dropdn-arrow
最小
最大
実行
2500
3000
4000
6000
7500
8000
15000
リセット
結果 7
表示
製品番号 分解能(PPR) 出力タイプ 入力電圧(VDC) 方向
4096 CMOS電圧、直交ラインドライバー 4.5 ~ 5.5 --
1000、1024、1600、192、200、2000、2048、250、384、400、4096、500、512、768、800、96 CMOS電圧、直交ラインドライバー 4.5 ~ 5.5 --
1000、120、1250、1280、2000、240、250、2500、2560、312、480、500、5120、625、640、960 CMOS電圧 3.1 ~ 5.5 --
1000、1024、1600、192、200、2000、2048、250、384、400、4096、500、512、768、800、96 CMOS電圧 4.5 ~ 5.5 --
100、1000、1024、125、1600、192、200、2000、2048、250、2500、256、360、384、400、4096、48、500、512、768、800、96 CMOS電圧、直交ラインドライバー 4.5 ~ 5.5 --
100、1000、1024、125、1600、192、200、2000、2048、2500、256、360、384、400、4096、48、500、512、768、800、96 CMOS電圧、直交ラインドライバー 4.5 ~ 5.5 --
100、1000、1024、125、192、200、2048、250、256、384、400、48、500、512、800、96 CMOS電圧 3.6 ~ 5.5 --
結果 7
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。