JR55Dシリーズ
50mm,300~600 PPR,磁気抵抗,矩形波,ライン・ドライバー出力


JR55Dシリーズ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • 入力電圧(VDC)
    4.75 ~ 5.25
  • シャフト(穴)Ø(mm)
    6.35、8
  • 動作温度(°C)
    -10 ~ 80
  • 最高速度(RPM)
    6000

構成


部品番号:

出力タイプ
分解能(PPR)
シャフト(穴)Ø(mm)
ブラケット・タイプ
編組シールド
 
Powered By OneLink