ホーム
/
すべての製品
/
モーションおよびコントロール
/
回転エンコーダー
回転エンコーダー
CUI Devicesの一連の回転エンコーダー製品には、インクリメント出力とアブソリュート出力、転流出力を搭載したモジュール型とパネルマウント型の構成があります。これらの回転エンコーダーは、幅広い分解能、シャフト長と穴径、出力信号タイプをユーザーに提供します。この注目の製品グループは、容量技術に基づいた当社の革新的なAMTエンコーダー製品ラインです。モジュラー・エンコーダーに、トレードオフなしで比類ない柔軟性と堅牢性を提供します。
エンコーダーのタイプ
アブソリュート
コミュテーション
インクリメント
リセット
パッケージ
モジュラー
パネルマウント
リセット
分解能(PPR)
10
12
15
15
16
16
20
20
24
25
30
32
48
50
96
100
120
125
192
200
240
250
256
312
360
384
400
480
500
512
625
640
768
800
960
1000
1024
1250
1280
1600
2000
2048
2500
2560
4096
5120
16384
リセット
出力タイプ
CMOS電圧
オープン・コレクタ
直交ライン・ドライバー
RS-485
シングルエンド直交
SPI
SSI
電圧
リセット
入力電圧(VDC)
2.97 ~ 3.63
3.1 ~ 5.5
3.13 ~ 3.46
3.168 ~ 3.432
3.6 ~ 5.5
3.8 ~ 5.5
4.5 ~ 5.5
4.75 ~ 5.25
リセット
シャフト長(mm)
最小
最大
実行
10
10.5
13
15
15.5
16
16.5
17.5
19.5
20
25
30
リセット
シャフト(穴)Ø(mm)
最小
最大
実行
1
2
3
3.175
3.18
4
4.76
5
6
6.35
8
9
9.525
10
11
12
12.7
13
14
15
15.87
15.875
リセット
動作温度(°C)
-40 ~ 85
-40 ~ 100
-40 ~ 105
-40 ~ 125
-10 ~ 65
-10 ~ 70
-10 ~ 75
0 ~ 60
リセット
IP定格
65
67
リセット
戻り止め
なし
あり
リセット
方向
水平型
垂直型
リセット
プッシュスイッチ
なし
あり
リセット
最高速度(RPM)
最小
最大
実行
120
240
2500
3000
4000
6000
7500
8000
15000
リセット
終端
ケーブル
ヘッダ
PCBピン
はんだ付け穴
リセット