コネクター

CUI Devicesの一連のコネクター製品には、オーディオ用、丸型、DC電源、DIN、HDMI、メモリーカード、モジュラー型、ポゴピン、PCBピン、RCA、端子ブロック、USBコネクターがあり、お客様のアプリケーション要件に対応した多くの標準オプションで設計プロセスをスピードアップします。当社コネクターの各モデルは、さまざまな取り付けスタイルと方向、パッケージサイズを持つ、ジャック、プラグ、レセプタクル、アダプタタイプがあり、コンポーネントの選択を簡素化します。

コネクターのタイプ

フィルター | すべてリセット
コネクターの種類
dropdn-arrow
アダプター
コネクター
コネクターおよびイジェクター
エンドキャップ
ジャック
プラグ
ポゴピン
プッシュイン・スプリング
レセプタクル
RJ10
RJ11
RJ12
RJ13
RJ45
リセット
マウント
dropdn-arrow
ケーブル
ケーブル - モジュラー
ケーブル - オーバーモールド
ミッドマウントSMT
ミッドサーフェイスマウント
パネル
パネルマウント
サーフェスマウント
スルーホール
ワイヤマウント
リセット
方向
dropdn-arrow
180°
45°
水平型
垂直型
リセット
シールド
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
IP定格
dropdn-arrow
IP67
IP68
リセット
結果 1172
表示
製品番号 コネクターの種類 マウント 方向 シールド IP定格
レセプタクル -- 水平型 -- --
レセプタクル -- 垂直型 -- --
レセプタクル -- 水平型 -- --
レセプタクル -- 垂直型 -- --
レセプタクル -- 水平型 -- --
レセプタクル -- 垂直型 -- --
レセプタクル -- 水平型 -- --
レセプタクル -- 水平型 -- --
PCBピン -- -- -- --
PCBピン -- -- -- --
PCBピン -- -- -- --
PCBピン -- -- -- --
PCBピン -- -- -- --
PCBピン -- -- -- --
ポゴピン サーフェスマウント -- -- --
ポゴピン サーフェスマウント -- -- --
ポゴピン スルーホール -- -- --
ポゴピン スルーホール -- -- --
ポゴピン サーフェスマウント -- -- --
ポゴピン スルーホール -- -- --
ポゴピン スルーホール -- -- --
ポゴピン スルーホール -- -- --
ポゴピン ワイヤマウント -- -- --
ポゴピン スルーホール -- -- --
ポゴピン スルーホール -- -- --
結果 1172
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。