MD-XXSFシリーズ
3~8ポジション,レセプタクル,ライトアングル,スルーホール,シールド,ミニサーキュラーDINコネクター


MD-XXSFシリーズ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。


仕様

  • DIN規格
    ミニ
  • コネクターの種類
    ジャック
  • マウント
    スルーホール
  • 定格電圧(VAC)
    100
  • 定格電流(A)
    1
  • シールド
    あり

モデル

製品番号 接点の数 方向 内部スイッチ 嵌合ガイド
MD-30SF 3 水平型 0 -- 嵌合ガイドMD-30SF -- --
MD-40SF 4 水平型 0 -- 嵌合ガイドMD-40SF -- --
MD-50SF 5 水平型 0 -- 嵌合ガイドMD-50SF -- --
MD-60SF 6 水平型 0 -- 嵌合ガイドMD-60SF -- --
MD-80SF 8 水平型 0 -- 嵌合ガイドMD-80SF -- --
 
Powered By OneLink