PJ-036A-SMT
2.0/6.30mm,ライトアングル,表面実装,電源ジャック


PJ-036A-SMT

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。


仕様

  • コネクターの種類
    ジャック
  • センターピンØ(mm)
    2
  • 外側の穴Ø (mm)
    6.3
  • 定格電流(A)
    2.5
  • マウント
    表面実装
  • 導電体の数
    2
  • 方向
    水平型
  • 定格電圧(VDC)
    16
  • シールド
    なし
  • 内部スイッチ
    1

関連製品



SWI12-Nシリーズ

12W,DoEレベルVI対応の効率,米国向け入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


SDI50-Uシリーズ

50W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,3極(C14)インレット,デスクトップ・アダプタ,AC-DC電源


SDI65-Uシリーズ

65W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,3極(C14)インレット,デスクトップ・アダプタ,AC-DC電源


SDI90-Uシリーズ

90W,DoEレベルVI対応の効率,PFC,3極(C14)インレット,デスクトップ・アダプタ,AC-DC電源

 
Powered By OneLink