VCD30-D12シリーズ

9~18VDCの入力範囲、 30W、 シングル/デュアル/トリプル出力

概要

安全とコンプライアンス

資料

仕様

  • パッケージ
     
    DIP
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 10.16

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル RFQ
VCD30-D12-S3R3 9 ~ 18 16.5 3.3 5 3Dモデル 見積依頼
VCD30-D12-S5 9 ~ 18 25 5 5 3Dモデル 見積依頼
VCD30-D12-S12 9 ~ 18 30 12 2.5 3Dモデル 見積依頼
VCD30-D12-S15 9 ~ 18 30 15 2 3Dモデル 見積依頼
VCD30-D12-D5 9 ~ 18 30 5/-5 2.5/2.5 3Dモデル 見積依頼
VCD30-D12-D12 9 ~ 18 30 12/-12 1.25 3Dモデル 見積依頼
VCD30-D12-D15 9 ~ 18 30 15/-15 1/1 3Dモデル 見積依頼
VCD30-D12-T512 9 ~ 18 30 5/12 3.5 3Dモデル 見積依頼
VCD30-D12-T515 9 ~ 18 30 5/15 3.5 3Dモデル 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink