ナビゲーションの切り替え
ナビゲーションの切り替え
製品
外部AC-DC
デスクトップ
ウォールマウント
カスタムアダプタ
内部AC-DC
ボードマウント
シャーシマウント
DINレール
DC-DCコンバータ
絶縁型
非絶縁型
IGBTドライバー
ナビゲーションの切り替え
リソース
CADモデル・ライブラリ
スペック検索
電源に関するよくある質問
品質センター
リソース・ライブラリ
ナビゲーションの切り替え
会社概要
CUIについて
お問い合わせ
COVID-19 情報
オンライン販売店の在庫状況
代理店の検索
ニュースルーム
ブログ
0
0
英語
日本語
ドイツ語
简体中文
言語の切り替え
English
日本語
Deutsch
简体中文
日本語
Deutsch
简体中文
English
DC-DCコンバータ
絶縁型
VBWQ20-Q48シリーズ
18~75VDCの入力範囲、 20W、 シングル出力
データシート
すべてのモデル
概要
安全とコンプライアンス
資料
RoHS & REACH
取扱説明書
仕様
パッケージ
DIP
外形寸法 LxWxH(インチ)
2 x 1 x 0.4
外形寸法 LxWxH (mm)
50.8 x 25.4 x 10.16
すべてのモデル
製品番号
入力電圧(VDC)
電力(W)
出力電圧(VDC)
出力電流(A)
3Dモデル
RFQ
VBWQ20-Q48-S3R3
18 ~ 75
18
3.3
5.5
VBWQ20-Q48-S5
18 ~ 75
20
5
4
VBWQ20-Q48-S12
18 ~ 75
20
12
1.67
VBWQ20-Q48-S15
18 ~ 75
20
15
1.33
Powered By OneLink