VBWQ20-Q24シリーズ

9~36VDCの入力範囲、 20W、 シングル出力

概要

安全とコンプライアンス

資料

仕様

  • パッケージ
     
    DIP
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 10.16

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル RFQ
VBWQ20-Q24-S3R3 9 ~ 36 18 3.3 5.5 3Dモデル 見積依頼
VBWQ20-Q24-S5 9 ~ 36 20 5 4 3Dモデル 見積依頼
VBWQ20-Q24-S12 9 ~ 36 11 12 1.67 3Dモデル 見積依頼
VBWQ20-Q24-S15 9 ~ 36 20 15 1.33 3Dモデル 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink