PES1-Mシリーズ

SMT絶縁型DC-DCコンバータ

PES1-Mシリーズ
PES1-Mシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • SMTパッケージ
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 最大8kVの帯電防止
  • 無負荷時低消費電力

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PES1-M非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲、および3K Vdc絶縁耐圧を特長としており、医療装置、産業制御、およびデジタル/アナログ混合システムなどのさまざまな高感度アプリケーションに対応する堅牢な保護バリアとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 安全基準
     
    60950
  • 保護
     
    短絡
  • 外形寸法(mm)
     
    12.7 x 8.3 x 7.25
    (シングル出力)
  • 外形寸法(mm)
     
    15.24 x 8.3 x 7.25
    (デュアル出力)

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PES1-S12-D12-M 10.8 ~ 13.2 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 在庫確認PES1-S12-D12-M
*廃止モデル 推奨代替品
PES1-S12-D12-M PESE1-Mシリーズ
PES1-S12-D12-M PESE1-S12-D12-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink