推奨代替品
データシート
10Wの連続出力を持つPDQE10-DINシリーズは、絶縁型DC-DCコンバータファミリーで、4:1の入力電圧範囲と最大88%の効率が特長です。DINレールパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、コントロールキャビネット内に簡単に設置できる設計が施され、ファクトリ・オートメーションや産業用制御アプリケーションを含む過酷な環境条件での利用に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDQE10-Q24-S3-DIN | 9 ~ 36 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | -- |
PDQE10-Q24-S5-DIN | 9 ~ 36 | 10 | 5 | 2 | -- |
PDQE10-Q24-S9-DIN | 9 ~ 36 | 10 | 9 | 1.111 | -- |
PDQE10-Q24-S12-DIN | 9 ~ 36 | 10 | 12 | 0.833 | -- |
PDQE10-Q24-S15-DIN | 9 ~ 36 | 10 | 15 | 0.667 | -- |
PDQE10-Q24-S24-DIN | 9 ~ 36 | 10 | 24 | 0.416 | -- |
PDQE10-Q24-D5-DIN | 9 ~ 36 | 10 | 5/-5 | 1/ -1 | UL/cUL |
PDQE10-Q24-D9-DIN | 9 ~ 36 | 10 | 9/-9 | 0.555/-0.555 | UL/cUL |
PDQE10-Q24-D12-DIN | 9 ~ 36 | 10 | 12/-12 | 0.416/-0.416 | UL/cUL |
PDQE10-Q24-D15-DIN | 9 ~ 36 | 10 | 15/-15 | 0.333/-0.333 | UL/cUL |
PDQE10-Q24-D24-DIN | 9 ~ 36 | 10 | 24/-24 | 0.208/-0.208 | UL/cUL |
PDQE10-Q48-S3-DIN | 18 ~ 75 | 7.92 | 3.3 | 2.4 | CE |
PDQE10-Q48-S5-DIN | 18 ~ 75 | 10 | 5 | 2 | CE |
PDQE10-Q48-S12-DIN | 18 ~ 75 | 10 | 12 | 0.833 | CE |
PDQE10-Q48-S15-DIN | 18 ~ 75 | 10 | 15 | 0.667 | CE |
PDQE10-Q48-S24-DIN | 18 ~ 75 | 10 | 24 | 0.416 | CE |
PDQE10-Q48-D5-DIN | 18 ~ 75 | 10 | 5/-5 | 1/ -1 | CE |
PDQE10-Q48-D12-DIN | 18 ~ 75 | 10 | 12/-12 | 0.416/-0.416 | CE |
PDQE10-Q48-D15-DIN | 18 ~ 75 | 10 | 15/-15 | 0.333/-0.333 | CE |
PDQE10-Q48-D24-DIN | 18 ~ 75 | 10 | 24/-24 | 0.208/-0.208 | CE |