CP60Hシリーズ
6.0 A高性能ペルチェ(TEC)モジュール


CP60Hシリーズは6.0 A高性能ペルチェ・モジュールの製品ファミリで、薄型で77°Cの高い温度デルタが特長です。革新的なarcTEC構造による精密な温度制御と向上した信頼性を併せ持つこの熱電モジュール・シリーズは、強制空冷を利用できない冷凍環境および密閉型環境や、高密度、高電力の医療用途および産業用途に最適です。

特長

  • arcTEC構造
  • 高い熱サイクルにも対応する優れた信頼性
  • より優れた放熱性能
  • シリコン絶縁
  • 広いΔTmax
  • 薄型
  • 精密な温度制御
  • ソリッドステート構造

使用可能なモデル

製品番号 抵抗 (オーム± 10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CP60131H 0.45 6 3.8 13 14.3 70 77 15 x 15 x 3.1 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CP60139H 0.3 6 2.1 7.4 8.2 70 77 15 x 15 x 3.9 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CP60231H 1.05 6 8.8 29.7 32.7 70 77 20 x 20 x 3.1 -- 在庫確認CP60231H -- サンプルの依頼 見積依頼
CP60239H 0.55 6 3.8 13.6 14.9 70 77 20 x 20 x 3.9 -- 在庫確認CP60239H -- サンプルの依頼 見積依頼
CP603315H 1.9 6 15.7 53.1 59.1 70 77 30 x 30 x 3.15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CP603395H 1.25 6 8.8 31.1 34.2 70 77 30 x 30 x 3.95 -- 在庫確認CP603395H -- サンプルの依頼 見積依頼
CP604395H 2.2 6 15.7 55.6 61 70 77 40 x 40 x 3.95 -- 在庫確認CP604395H -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink