CP35シリーズ
3.5Aペルチェ(TEC)モジュール


使用可能なモデル

製品番号 抵抗 (オーム± 10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CP35147 0.44 3.5 2.1 3.9 4.3 68 75 15 x 15 x 4.7 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CP35247 0.8 3.5 3.8 7 7.7 68 75 20 x 20 x 4.7 -- 在庫確認CP35247 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP35301547 0.9 3.5 4.2 7.9 8.7 68 75 30 x 15 x 4.7 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CP35347 1.93 3.5 8.6 16 17.8 68 75 30 x 30 x 4.7 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CP35447 3.3 3.5 15.4 29 32 68 75 40 x 40 x 4.8 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink