CP20シリーズ
2.0Aペルチェ(TEC)モジュール


使用可能なモデル

製品番号 抵抗 (オーム± 10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CP20151 1.6 2 3.8 3.7 4 66 72 15 x 15 x 5.1 3Dモデル 在庫確認CP20151 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP20251 3.7 2 8.6 8.5 9.4 66 77 20 x 20 x 5.1 3Dモデル 在庫確認CP20251 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP20351 6.7 2 15.4 15.2 16.9 72 72 30 x 30 x 5.1 3Dモデル 在庫確認CP20351 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink