CP08-Mシリーズ
0.8Aペルチェ(TEC)モジュール


CP08-Mシリーズは、薄型のペルチェ・モジュールで、スペースに制約のある用途向けに設計されています。コンパクトな10 mmフットプリント、低消費電流および精密な温度制御が特長のこの熱電モジュール・シリーズは、強制空冷を利用できない冷凍環境および密閉型環境や、高密度、高電力の医療用途および産業用途に最適です。

特長

  • コンパクトな10 mmフットプリント
  • 薄型
  • 低消費電流
  • 精密な温度制御
  • ソリッドステート構造

使用可能なモデル

製品番号 抵抗 (オーム± 10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CP081030-M 9.85 0.8 8.8 3.7 4.2 68 75 10 x 10 x 3 -- 在庫確認CP081030-M -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink