CFM-60シリーズ
60 mm x 60 mm軸状DC冷却ファン


特長

  • 60 x 60mmフレーム
  • エアフローを向上させる高速ファン
  • デュアルボールベアリング構造
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

オプション

  • 回転検出器
  • タコメータ信号
  • PWM制御信号

仕様

  • ベアリング・タイプ
    ボール

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(mmH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 動作電圧(Vdc) 定格電流(A) 入力電流(A) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CFM-6010-13-10 24.18 5500 5.58 41.4 12 6 ~ 13.8 0.2 0.26 60 x 60 x 10.6 -- 在庫確認CFM-6010-13-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-6010-13-11 24.18 5500 5.58 41.4 12 6 ~ 13.8 0.2 0.26 60 x 60 x 10.6 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-6010-13-20 24.18 5500 5.58 41.4 12 6 ~ 13.8 0.2 0.26 60 x 60 x 10.6 -- 在庫確認CFM-6010-13-20 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-6010-13-22 24.18 5500 5.58 41.4 12 6 ~ 13.8 0.2 0.26 60 x 60 x 10.6 -- 在庫確認CFM-6010-13-22 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-6015-13-10 27.5 5100 5.78 39 12 6 ~ 13.8 0.17 0.22 60 x 60 x 15.4 -- 在庫確認CFM-6015-13-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-6015-13-11 27.5 5100 5.78 39 12 6 ~ 13.8 0.17 0.22 60 x 60 x 15.4 -- 在庫確認CFM-6015-13-11 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-6015-13-20 27.5 5100 5.78 39 12 6 ~ 13.8 0.17 0.22 60 x 60 x 15.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-6015-13-22 27.5 5100 5.78 39 12 6 ~ 13.8 0.17 0.22 60 x 60 x 15.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-6025-13-10 36.25 7000 16.91 49 12 6 ~ 13.8 0.32 0.4 60 x 60 x 25.4 -- 在庫確認CFM-6025-13-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-6025-13-11 36.25 7000 16.91 49 12 6 ~ 13.8 0.32 0.4 60 x 60 x 25.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-6025-13-20 36.25 7000 16.91 49 12 6 ~ 13.8 0.32 0.4 60 x 60 x 25.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-6025-13-22 36.25 7000 16.91 49 12 6 ~ 13.8 0.32 0.4 60 x 60 x 25.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink