CFM-50シリーズ
50 mm x 50 mm軸状DC冷却ファン


特長

  • 50 x 50mmフレーム
  • エアフローを向上させる高速ファン
  • デュアルボールベアリング構造
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

オプション

  • タコメータ信号
  • PWM制御信号

仕様

  • ベアリング・タイプ
    ボール

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(mmH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 動作電圧(Vdc) 定格電流(A) 入力電流(A) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CFM-5010-03-10 16.07 6100 5.15 37.2 5 4 ~ 5.75 0.21 0.28 50 x 50 x 10.6 -- 在庫確認CFM-5010-03-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-5010-03-20 16.07 6100 5.15 37.2 5 4 ~ 5.75 0.21 0.28 50 x 50 x 10.6 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-5010-03-22 16.07 6100 5.15 37.2 5 4 ~ 5.75 0.21 0.28 50 x 50 x 10.6 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-5010-13-10 16.07 6100 5.15 37 12 6 ~ 13.8 0.11 0.14 50 x 50 x 10.6 -- 在庫確認CFM-5010-13-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-5010-13-20 16.07 6100 5.15 37 12 6 ~ 13.8 0.11 0.14 50 x 50 x 10.6 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-5010-13-22 16.07 6100 5.15 37 12 6 ~ 13.8 0.11 0.14 50 x 50 x 10.6 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink