CFM-40シリーズ
40 mm x 40 mm軸状DC冷却ファン


特長

  • 40 x 40mmフレーム
  • エアフローを向上させる高速ファン
  • デュアルボールベアリング構造
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

オプション

  • タコメータ信号
  • PWM制御信号

仕様

  • ベアリング・タイプ
    ボール

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(mmH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 動作電圧(Vdc) 定格電流(A) 入力電流(A) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CFM-4010-03-10 10 8300 7.24 37 5 4 ~ 5.75 0.16 0.24 40 x 40 x 10.6 3DモデルCFM-4010-03-10 在庫確認CFM-4010-03-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-4010-03-20 10 8300 7.24 37 5 4 ~ 5.75 0.16 0.24 40 x 40 x 10.6 3DモデルCFM-4010-03-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-4010-03-22 10 8300 7.24 37 5 4 ~ 5.75 0.16 0.24 40 x 40 x 10.6 3DモデルCFM-4010-03-22 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-4010-13-10 10 8300 7.24 37 12 6 ~ 13.8 0.1 0.13 40 x 40 x 10.6 3DモデルCFM-4010-13-10 在庫確認CFM-4010-13-10 -- -- 見積依頼
CFM-4010-13-20 10 8300 7.24 37 12 6 ~ 13.8 0.1 0.13 40 x 40 x 10.6 3DモデルCFM-4010-13-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-4010-13-22 10 8300 7.24 37 12 6 ~ 13.8 0.1 0.13 40 x 40 x 10.6 3DモデルCFM-4010-13-22 在庫確認CFM-4010-13-22 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink