CFM-120シリーズ
120 mm x 120 mm軸状DC冷却ファン


特長

  • 120 x 120mmフレーム
  • エアフローを向上させる高速ファン
  • デュアルボールベアリング構造
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

オプション

  • 回転検出器
  • タコメータ信号
  • PWM制御信号

仕様

  • ベアリング・タイプ
    ボール

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(mmH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 動作電圧(Vdc) 定格電流(A) 入力電流(A) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CFM-A225-13-10 126.89 4100 12.52 53.5 12 6 ~ 13.8 0.59 0.79 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-13-10 在庫確認CFM-A225-13-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A225-13-11 126.89 4100 12.52 53.5 12 6 ~ 13.8 0.59 0.79 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-13-11 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A225-13-20 126.89 4100 12.52 53.5 12 6 ~ 13.8 0.59 0.79 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-13-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A225-13-22 126.89 4100 12.52 53.5 12 6 ~ 13.8 0.59 0.79 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-13-22 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A225-23-10 126.89 4100 12.52 53.5 24 16 ~ 27.6 0.31 0.39 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-23-10 在庫確認CFM-A225-23-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A225-23-11 126.89 4100 12.52 53.5 24 16 ~ 27.6 0.31 0.39 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-23-11 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A225-23-20 126.89 4100 12.52 53.5 24 16 ~ 27.6 0.31 0.39 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-23-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A225-23-22 126.89 4100 12.52 53.5 24 16 ~ 27.6 0.31 0.39 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-23-22 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A225-43-10 126.89 4100 12.52 53.5 48 30 ~ 55.2 0.17 0.23 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-43-10 在庫確認CFM-A225-43-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A225-43-11 126.89 4100 12.52 53.5 48 30 ~ 55.2 0.17 0.23 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-43-11 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A225-43-20 126.89 4100 12.52 53.5 48 30 ~ 55.2 0.17 0.23 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-43-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A225-43-22 126.89 4100 12.52 53.5 48 30 ~ 55.2 0.17 0.23 120 x 120 x 25.4 3DモデルCFM-A225-43-22 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-13-10 200.9 4600 19.8 61.5 12 6 ~ 13.8 1.4 1.75 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-13-10 在庫確認CFM-A238-13-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-13-11 200.9 4600 19.8 61.5 12 6 ~ 13.8 1.4 1.75 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-13-11 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-13-20 200.9 4600 19.8 61.5 12 6 ~ 13.8 1.4 1.75 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-13-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-13-22 200.9 4600 19.8 61.5 12 6 ~ 13.8 1.4 1.75 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-13-22 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-23-10 200.9 4600 19.8 61.5 24 16 ~ 27.6 0.77 0.88 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-23-10 在庫確認CFM-A238-23-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-23-11 200.9 4600 19.8 61.5 24 16 ~ 27.6 0.77 0.88 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-23-11 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-23-20 200.9 4600 19.8 61.5 24 16 ~ 27.6 0.77 0.88 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-23-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-23-22 200.9 4600 19.8 61.5 24 16 ~ 27.6 0.77 0.88 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-23-22 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-43-10 200.9 4600 19.8 61.5 48 30 ~ 55.2 0.36 0.48 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-43-10 在庫確認CFM-A238-43-10 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-43-11 200.9 4600 19.8 61.5 48 30 ~ 55.2 0.36 0.48 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-43-11 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-43-20 200.9 4600 19.8 61.5 48 30 ~ 55.2 0.36 0.48 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-43-20 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-A238-43-22 200.9 4600 19.8 61.5 48 30 ~ 55.2 0.36 0.48 120 x 120 x 38 3DモデルCFM-A238-43-22 -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink