CSS-40408N
40.1mm x 40.1mm,角型フレーム,5W,8オーム,ネオジム磁石,マイラーコーン


仕様

  • SPレベル(dB)
    100 (1W / 0.1m)
  • 公称入力(W)
    5
  • 最大入力(W)
    8
  • インピーダンス(オーム)
    8
  • 共振周波数(Hz)
    440
  • 円錐の種類
    マイラー
  • 磁石型
    Nd-Fe-B
  • フレームの形状
    四角
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    40.1 x 40.1 x 14.5
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    1.58 x 1.58 x 0.57
  • マウント
    はんだ付けパッド
 
Powered By OneLink