仕様

  • SPレベル(dB)
    99 (0.1W / 0.1m)
  • 最大入力(W)
    0.2
  • 公称入力(W)
    0.1
  • インピーダンス(オーム)
    8
  • 円錐の種類
    マイラー
  • 磁石型
    フェライト
  • フレームの形状
    円形
  • 寸法Ø x H(mm)
    40 x 9.6
  • 寸法Ø x H(in)
    1.57 x 0.38
  • マウント
    はんだアイレット
  • 共振周波数(Hz)
    180
 
Powered By OneLink