CMS-16098-30-SP

CMS-16098-30-SP

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

推奨代替品

CMS-16098A-SP
CMS-16098A-SP 16 x 9mm, 角型フレーム , 0.8W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, スピーカー

16mm x 9mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, Nd-Fe-B磁石, マイラーコーン


仕様

タイプ 説明
選択する
SPレベル(dB) 87.5(0.7W/0.1m)
公称入力(W) 0.7
最大入力(W) 1
インピーダンス(オーム) 8
共振周波数(Hz) 500
円錐の種類 マイラー
磁石型 Nd-Fe-B
フレームの形状 角型
外形寸法 LxWxH (mm) 16 x 9 x 3
外形寸法LxWxH(インチ) 0.629 x 0.35 x 0.118
マウント バネ端子

技術文書

販売代理店を探す

すべてのスピーカー カテゴリー