小型スピーカー
CUI Devicesでは小型化のトレンドに対処すべく、10mmの小型パッケージと2mmの奥行きの一連の小型スピーカー製品を提供しています。当社の小型スピーカーは、72~135dBまでのSPL、4、6、8、16、20、25、32、または50オームのインピーダンス定格、そして最大1700Hzの共鳴周波数を備えています。コーンタイプ、マグネットタイプ、フレーム形状、取り付けスタイルなど、お客様のデザインに合った小型スピーカーを簡単に見つけることができます。IEC 60601-1-8のアラーム信号要件を満たすように設計された医療スピーカーもいくつか用意されています。
SPレベル(dB)
最小
最大
実行
72
77
78
79
80
80.3
81
82
82.5
83
84
84.5
85
86
87
88
89
90
90.5
91
92
92.5
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
108
112
117
120
135
リセット
公称入力(W)
最小
最大
実行
0.02
0.03
0.1
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.78
0.8
0.94
1
1.2
1.5
2
2.5
3
5
6
リセット
最大入力(W)
最小
最大
実行
0.03
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.3
1.5
1.7
1.8
2
2.2
2.5
3
3.5
4
5
8
リセット
インピーダンス(オーム)
最小
最大
実行
2
3
4
6
8
16
20
25
32
50
リセット
共振周波数(Hz)
最小
最大
実行
145
170
180
220
230
240
250
270
280
300
310
320
325
350
380
390
400
430
440
450
480
500
520
530
540
550
560
570
580
600
610
620
630
650
660
670
680
700
720
750
780
800
850
900
950
1000
1050
1100
1200
1250
1280
1300
1350
1500
1600
1700
リセット
円錐の種類
アルミ製
アルミニウムとPU
布
発泡体
フォームと紙
フォームとPEI
紙
紙と布
PEEK
PEI
PEN
PET
PET + フォーム
PI
PPS
PU
PUとAL
PUおよび紙
PUとPEI
PUとPEN
PU+PBT
リセット
磁石型
フェライト
Nd-Fe-B
Sm2Co17
SmCo
リセット
フレームの形状
楕円形
角型
円形
四角
リセット
長さ(mm)
最小
最大
実行
10
12
13
15
16
17
18
20
22
22.5
23
24
25
26
27
27.1
28
29
29.8
30
31
31.6
31.7
31.8
32
32.4
33.9
34
34.5
34.9
35
35.9
36
38
38.5
39
40
40.1
リセット
幅(mm)
最小
最大
実行
0.905
6
6.25
8
9
10
11
12
13
14
15
15.6
16
17
17.5
18
18.5
19.2
20
22
22.5
23
25
25.6
26
27
28
28.2
28.3
28.4
28.5
29
29.8
30
31
31.6
31.7
31.8
32
32.4
33.9
34
34.5
35
36
38
39
40
40.1
リセット
高さ(mm)
最小
最大
実行
2
2.25
2.5
2.55
2.6
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8
3.85
3.9
4
4.1
4.2
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.87
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.35
6.5
6.55
7
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
7.8
8
8.4
8.5
9
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10.2
10.35
10.7
10.8
10.9
11
11.2
11.5
11.8
11.9
12
12.8
12.95
13
13.3
14.5
14.7
15
15.5
15.7
16.45
16.6
16.8
17
17.05
17.5
19
20.5
20.7
リセット
マウント
PCB
はんだアイレット
はんだ付けパッド
はんだピン/ポスト
スプリング
ばね接点
サーフェスマウント
スルーホール
ワイヤーリード
コネクター付リード線
リセット
IP定格
IP66
IP定格なし
IP67
IPX5
IPX7
IPX8
リセット
密閉型
なし
あり
リセット
特長
医療関係
リセット