MES20シリーズ

MES20シリーズ

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

32mm, 40~3600PPR, 矩形波, インクリメント, 光学式シャフトエンコーダー


仕様

タイプ 説明
選択する
シャフト長(mm) 10
シャフト(穴)Ø(mm) 5.5
動作温度(°C) -10 ~ 70
最大速度(RPM) 6000

技術文書

その他のリソース

パーツのカスタマイズ

構成部品番号

販売代理店を探す

すべての増分カテゴリー