EC208 EまたはFシリーズ

EC208 EまたはFシリーズ

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

20mm, 25PPR, 3.3VDC入力, 金属シャフト, スリーブベアリング, プッシュスイッチ, シングルまたはデュアル同心シャフト, 光学式パネルマウント・エンコーダー


仕様

タイプ 説明
選択する
入力電圧(VDC) 2.97 ~ 3.63
シャフト長(mm) 20、30
動作温度(°C) 0 ~ 60
最大速度(RPM) 240

技術文書

その他のリソース

パーツのカスタマイズ

構成部品番号

販売代理店を探す

すべてのパネルカテゴリー