|
C14D16N-B3
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmメタルシャフト, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D16N-C3P
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D16N-C3PA
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D16N-F3
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmメタルシャフト, 4.75~5.25VDC, 垂直PCB終端, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D16P-A2P
|
15mm, 16PPR, 6.00 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 0.5mm穴終端, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D16P-A2PA
|
15mm, 16PPR, 6.00 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 0.5mm穴終端, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D16P-A3
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 0.5mm穴終端, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D16P-B3
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D16P-B3A3
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 3.168~3.432VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D16P-B3P
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D16P-B3PA
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D16P-C3
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32N-B3
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32N-C3P
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32N-C3PA
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32N-D3A3
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, 3.168~3.432VDC, ヘッダーIIの終了, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32N-F3
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, 4.75~5.25VDC, 垂直PCB終端, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-A2P
|
15mm, 32PPR, 6.00 mmプラスチック メタル シャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 0.5mm穴終端, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-A2PA
|
15mm, 32PPR, 6.00 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 0.5mm穴終端, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-A3A
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 0.5mm穴終端, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-A3P
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 0.5mm穴終端, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-A3PA
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 0.5mm穴終端, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-B2
|
15mm, 32PPR, 6.00 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-B2A
|
15mm, 32PPR, 6.00 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-B3
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-B33
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 3.168~3.432VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-B3A
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-B3P
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-B3PA
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-C3
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-C3A
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-E3P
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 水平PCB終端, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-E3PA
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 水平PCB終端, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-F3
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 垂直PCB終端, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-F3A3
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 3.168~3.432VDC, 垂直PCB終端, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-F3P
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 垂直PCB終端, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14D32P-F3PA
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 垂直PCB終端, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14N16P-C3P
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14N16P-C3PA
|
15mm, 16PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, IP65, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14N32N-A3
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, 4.75~5.25VDC, 0.5mm穴終端, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14N32N-B3
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14N32P-B3
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, 130 mmケーブル、コネクター終端付き, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14N32P-C3
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmメタルシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14N32P-C3P
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|
|
C14N32P-C3PA
|
15mm, 32PPR, 6.35 mmプラスチックシャフト, プッシュスイッチ, 4.75~5.25VDC, ヘッダー I 終了, 2-Bit光パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
|
|
|