ACZ12シリーズ
12mm,12または24PPR,スルーホール,機械式パネルマウント・エンコーダー


ACZ12エンコーダー・シリーズは、さまざまなアプリケーションにおいて、ユーザー入力を正確かつ安価で実現するよう設計されています。機械的エンコーダーのファミリーには、パッケージ・サイズが12mmの水平型および直角型のモデルがあり、スペースが最優先課題となる制御アプリケーションに対応する経済的なソリューションとなります。また、多数の設計と簡単に統合できる、幅広い分解能、戻り止めオプション、およびピン構成も含まれています。

仕様

  • 入力電圧(VDC)
    0 ~ 5
  • シャフト長(mm)
    15, 17.5, 20, 25
  • 動作温度(°C)
    -10 ~ 75

構成


部品番号:

プッシュスイッチ
ブッシング長(mm)
シャフト長(mm)
シャフト・タイプ
方向
分解能(PPR)/戻り止め
 
Powered By OneLink