AMT11-Vキット
28mm,48~4096 PPR,インクリメント,容量性モジュラー・エンコーダー・キット


CUIのAMT11-Vキット・シリーズは、堅牢で高精度のインクリメント・エンコーダーであり、最大限の柔軟性を実現することを念頭に設計されています。キットには、2mm~8mmの範囲のスリーブ・オプション9個、簡易取り付けツール2個、さまざまなモーターと接合できるよう複数の取付け穴パターンが事前に空けられたベースプレートが含まれています。AMT112-VおよびAMT113-Vキットでは、CUIのAMT Insight GUIを介して48~4096の範囲の分解能が選択可能であるため、エンジニアは開発プロセスにおいて柔軟性の高いプラットフォームを得ることができ、購買マネージャは生産におけるSKU数を大幅に削減することができます。

特長

  • 高精度
  • 埃、汚れ、油に対する抵抗力
  • コンパクトな設計
  • 低消費電流
  • 組み立てが簡単なモジュラー・ロッキング・ハブ設計
  • 最大4096 PPRで20の分解能がプログラム可能
  • 2~8mmの9種類のシャフトサイズ
  • 複数の取り付けオプション
  • 直角位相A、B
  • -40~+105°Cの動作温度
  • AMT Viewpoint™ GUIに対応

仕様

  • 入力電圧(VDC)
    4.5 ~ 5.5
  • 動作温度(°C)
    -40 ~ 105
  • 最高速度(RPM)
    8000

使用可能なモデル

製品番号 出力タイプ 方向 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
AMT112S-V CMOS電圧 放射状 3DモデルAMT112S-V 在庫確認AMT112S-V -- サンプルの依頼 見積依頼
AMT112Q-V ライン・ドライバー 放射状 3DモデルAMT112Q-V 在庫確認AMT112Q-V -- サンプルの依頼 見積依頼
AMT113S-V CMOS電圧 軸状 3DモデルAMT113S-V 在庫確認AMT113S-V -- サンプルの依頼 見積依頼
AMT113Q-V ライン・ドライバー 軸状 3DモデルAMT113Q-V 在庫確認AMT113Q-V -- サンプルの依頼 見積依頼

関連製品



AMT-14C-1-036-USB

AMTプログラミング・ケーブル,USB-14ピン,円形マルチプル・コンダクタ28 AWGワイヤ,ロッキング


AMT-17C-1-036-USB

AMTプログラミング・ケーブル,USB-17ピン,円形マルチプル・コンダクタ28 AWGワイヤ,ロッキング


AMT-14C-1-036

14ピン・コネクター付きケーブル,シールド・ツイストペア28 AWGワイヤ,ロッキング


AMT-17C-1-036

17ピン・コネクター付きケーブル,シールド・ツイストペア28 AWGワイヤ,ロッキング


 
Powered By OneLink