AMT11シリーズ
28mm,48~4096 PPR,インクリメント,静電容量式モジュラー・エンコーダー


CUIのAMT11シリーズは、堅牢で高精度のインクリメント・エンコーダーであり、モーション・コントロール・アプリケーションで発生する、多数の問題に対処することを目的としています。革新的なAMTプラットフォームにより、このシリーズは、産業環境でエンコーダーが受けることが多い汚染物質(汚れ、埃、油など)の影響を受けにくくなりました。AMTの設計により、組み立て工程が単純化され、時間のかかる搭載・調整作業も数分で行うことができるようになりました。-40~+105°Cの動作温度、高精度、小型パッケージ、低消費電流を兼ね備えたAMTは、産業、オートメーション、ロボティクス、再生可能エネルギーなどのさまざまな分野に強力なソリューションを提供します。

特長

  • 高精度
  • 埃、汚れ、油に対する抵抗力
  • コンパクトな設計
  • 低消費電流
  • 組み立てが簡単なモジュラー・ロッキング・ハブ設計
  • 最大4096 PPRで20の分解能がプログラム可能
  • 直角位相A、B
  • -40~+105°Cの動作温度
  • AMT Viewpoint™ GUIに対応

仕様

  • 入力電圧(VDC)
    4.5 ~ 5.5
  • 動作温度(°C)
    -40 ~ 105
  • 最高速度(RPM)
    8000

構成


部品番号:

方向
出力信号
分解能(PPR)
スリーブ(穴)直径(mm)
組み立てベースプレート

関連製品



AMT-14C-1-036-USB

AMTプログラミング・ケーブル,USB-14ピン,円形マルチプル・コンダクタ28 AWGワイヤ,ロッキング


AMT-17C-1-036-USB

AMTプログラミング・ケーブル,USB-17ピン,円形マルチプル・コンダクタ28 AWGワイヤ,ロッキング


AMT-14C-1-036

14ピン・コネクター付きケーブル,シールド・ツイストペア28 AWGワイヤ,ロッキング


AMT-17C-1-036

17ピン・コネクター付きケーブル,シールド・ツイストペア28 AWGワイヤ,ロッキング


 
Powered By OneLink