AMT10シリーズ

AMT102-Vキット

AMT10シリーズ

28mm, 48~2048PPR, インクリメント, 静電容量式モジュラー・エンコーダー

CUI DevicesのAMT10シリーズは、48~2048PPRの16つのプログラミング可能な分解能を提供する、頑丈で高精度のインクリメント・エンコーダです。革新的な容量プラットフォームにより、このシリーズは、産業環境でエンコーダーがさらされやすい汚染物質(汚れ、埃、油など)の影響を受けにくくなりました。AMT10の設計により、組み立て工程が単純化され、時間のかかる取付け・調整作業もほんの数秒で行うことができるようになりました。-40~+100°Cの動作温度、高精度、小型パッケージ、低消費電流を兼ね備えたAMT10は、産業、オートメーション、ロボティクス、再生可能エネルギー分野のさまざまなアプリケーションに対応する力強いソリューションです。

データシート

一体型エンコーダー・キットをご利用ください!


250台以上のエンコーダーが1つのキットに。開発およびプロトタイピング向けの柔軟なプラットフォームが、即納体制でご利用可能です。

詳細を見る

特長

高精度
埃、汚れ、油に対する抵抗力
コンパクトな設計
低消費電流
シンプルなアセンブリ
直角位相A、B
-40~+100°Cの動作温度

仕様

タイプ 説明
選択する
入力電圧(VDC) 3.6 ~ 5.5
動作温度(°C) -40 ~ 100
最大速度(RPM) 15000、7500

パーツのカスタマイズ

構成部品番号

販売代理店を探す

すべての増分カテゴリー