JR205Cシリーズ

JR205Cシリーズ

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

50mm, 300~2048PPR, 磁気抵抗, 矩形波, 出力電圧


仕様

タイプ 説明
選択する
動作温度(°C) -20 ~ 90
最大速度(RPM) 6000

技術文書

その他のリソース

パーツのカスタマイズ

構成部品番号

販売代理店を探す

すべての増分カテゴリー